Brosse cylindrique / Brosse terminale (diamètre extérieur 8 mm)

Brosse cylindrique / Brosse terminale (diamètre extérieur 8 mm)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Easily changed due to having shaft.
· An end type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83E-2
83E-3
83E-4
83E-6
83E-7
83E-10
83E-11
83E-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
Hair material Abstract Trusco Code Mass
(g)

16.54 €

3 Disponible 6 jours 0.1Hard steel wirePeeling and polishing of metal products216-83164.2

12.15 €

3 Disponible 9 jours 0.1BrassPolishing of brass, copper, and alloy products216-83244.2

11.64 €

5.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.1Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products216-83324.2

10.38 €

5 Disponible 6 jours 0.2NylonFinishing, glazing, cleaning216-83414.2

51.56 €

1 Disponible 6 jours 0.25Nylon with Diamond Abrasive Grain #600For polishing metals and ceramic products259-13324.2

16.74 €

3 Disponible 6 jours 0.2Aramid FiberFinishing and cleaning molds259-13414.2

11.23 €

3 Disponible 9 jours 0.15Mono-EightFinishing and Cleaning with Reduced Static Electricity259-13594.2

13.73 €

3 Disponible 6 jours 0.4Nylon with abrasive grain #320Polishing of various metal products, deburring, and scale removal.272-71534.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse d'extrémité Outer Diameter(mm) 8 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 36 Hair length(mm) 12 Max. Rotational Speed(rpm) 15000
Features Easily changed due to having shaft. Application It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts.

Assistance technique