Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
123K-2 |
123K-3 |
123K-4 |
153K-2 |
153K-3 |
153K-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 3 | 6 jours | 12 | 0.12 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2531 | 5.8 | ||
16.76 € | 3 | 6 jours | 12 | 0.15 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2549 | 6 | ||
12.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 0.12 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2557 | 5.8 | |
20.01 € | 3 | 6 jours | 15 | 0.12 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 415-2565 | 5.8 | ||
16.76 € | 3 | 6 jours | 15 | 0.15 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 415-2573 | 6 | ||
17.91 € | 3 | 6 jours | 15 | 0.12 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 415-2581 | 5.8 |
Loading...
Product Type | Brosse d'extrémité | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 | Features | Easily changed due to having shaft. |
Application | Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles