Brosse en forme de parasol (diamètre de l'arbre 6mm)

Brosse en forme de parasol (diamètre de l'arbre 6mm)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Polishing is possible from both the bottom surface and side surface directions.
· Mount to rotating tools such automated machinery or drilling machines for use.
· The brush tip is rounded.
[Applications]
· Ideal for rust and dirt removal from various metals, cleaning before and after welding, and polishing the inside and the bottom of cylinders.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SKH-6
20SKK-6
20WKH-6
20WKK-6
25SKH-6
25SKK-6
25WKH-6
25WKK-6
30SKH-6
30SKK-6
30WKH-6
30WKK-6
35SKH-6
35SKK-6
35WKH-6
35WKK-6
40SKH-6
40SKK-6
40WKH-6
40WKK-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Details Type Shaft length
(mm)
Hair material Hair length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

24.05 €

12.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

20Stainless steel brush (semicircular)25Stainless Steel15402-693440

32.32 €

1 Disponible 6 jours 20Stainless steel brush (square)25Stainless Steel15402-698540

25.85 €

1 7 jours 20Wire Brush (Semicircular)25Steel Wire15402-683740

25.85 €

1 Disponible 6 jours 20Wire Brush (Square)25Steel Wire15402-688840

32.32 €

1 Disponible 6 jours 25Stainless steel brush (semicircular)25Stainless Steel15402-694240

32.32 €

1 Disponible 6 jours 25Stainless steel brush (square)25Stainless Steel15402-699340

25.85 €

1 Disponible 6 jours 25Wire Brush (Semicircular)25Steel Wire15402-684540

25.85 €

1 Disponible 6 jours 25Wire Brush (Square)25Steel Wire15402-689640

38.72 €

1 Disponible 6 jours 30Stainless steel brush (semicircular)35Stainless Steel25402-695175

38.72 €

1 Disponible 6 jours 30Stainless steel brush (square)35Stainless Steel25402-700175

24.06 €

12.75 €

1 Jour même

Stock

30Wire Brush (Semicircular)35Steel Wire25402-685375

28.48 €

1 Disponible 6 jours 30Wire Brush (Square)35Steel Wire25402-690075

38.76 €

1 Disponible 6 jours 35Stainless steel brush (semicircular)35Stainless Steel25402-696980

38.76 €

1 Disponible 6 jours 35Stainless steel brush (square)35Stainless Steel25402-701980

28.51 €

1 Disponible 9 jours 35Wire Brush (Semicircular)35Steel Wire25402-686180

28.51 €

1 Disponible 7 jours 35Wire Brush (Square)35Steel Wire25402-691880

44.48 €

1 Disponible 6 jours 40Stainless steel brush (semicircular)35Stainless Steel30402-6977135

44.48 €

1 Disponible 6 jours 40Stainless steel brush (square)35Stainless Steel30402-7027135

35.90 €

1 Disponible 6 jours 40Wire Brush (Semicircular)35Steel Wire30402-6870135

35.90 €

1 Disponible 6 jours 40Wire Brush (Square)35Steel Wire30402-6926135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse en forme de parapluie Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Polishing is possible from both the base surface and side surface direction. Application For rust removal from various metals, dirt removal, cleaning before and after welding, cylinder inner diameter or base polishing.

Assistance technique