Brosse cylindrique / pinceau à fleurs, laiton

Brosse cylindrique / pinceau à fleurs, laiton
  • Remise sur volume
[Features]
· A flower type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Flower type is optimal for polishing the cross holes in the bottom section and the inside diameter of cylinders.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83F-2
83F-3
83F-4
103F-2
103F-3
103F-4
123F-2
123F-3
123F-4
153F-2
153F-3
153F-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Details Type Shaft length
(mm)
Hair material Abstract Trusco Code Mass
(g)

13.40 €

3 Disponible 9 jours 80.1O.D. 8/10 mm36Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-23523.2

10.78 €

5 Disponible 6 jours 80.1O.D. 8/10 mm36BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-23613.2

11.52 €

5 Disponible 6 jours 80.1O.D. 8/10 mm36Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-23793.2

13.40 €

3 Disponible 9 jours 100.1O.D. 8/10 mm36Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-23873.2

10.78 €

5 Disponible 6 jours 100.1O.D. 8/10 mm36BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-23953.2

11.52 €

5 Disponible 6 jours 100.1O.D. 8/10 mm36Stainless Steel (304)Polishing stainless steel or aluminum products415-24093.2

19.90 €

3 Disponible 6 jours 120.12O.D. 12/15 mm31Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-24175.8

16.87 €

3 Disponible 6 jours 120.15O.D. 12/15 mm31BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-24256.5

17.91 €

3 Disponible 6 jours 120.12O.D. 12/15 mm31Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-24335.8

19.90 €

3 Disponible 6 jours 150.12O.D. 12/15 mm31Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-24416

16.87 €

3 Disponible 6 jours 150.15O.D. 12/15 mm31BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-24506.7

17.93 €

3 Disponible 6 jours 150.12O.D. 12/15 mm31Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-24686

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type fleur Shaft Diameter(mm) 3 Hair length(mm) 3
Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Features A flower type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation. Application Flower type is optimal for polishing the cross holes in the bottom section and the inside diameter of cylinders.

Assistance technique