Brosse cylindrique / Brosse à fleurs, acier

Brosse cylindrique / Brosse à fleurs, acier
  • Remise sur volume
[Features]
· Can selectively polish only the cross holes in the blind holes, since the brush is facing the side.
· Polishing in side direction is possible.
· Can be inserted to the end of the blind hole as the brush works as a cushion.
[Applications]
· Ideal for deburring cross holes from cylinder bore entrance to bottoms.
· Rust and dirt removal from various metals as well as cleaning before and after welding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SF-6
20WF-6
25SF-6
25WF-6
30SF-6
30WF-6
35SF-6
35WF-6
40SF-6
40WF-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Details Type Shaft length
(mm)
Hair material Trusco Code Mass
(g)

28.46 €

1 Disponible 6 jours 20Stainless Steel25Stainless Steel415-259040

24.28 €

1 Disponible 6 jours 20Steel Wire25Steel Wire415-260340

28.46 €

1 Disponible 6 jours 25Stainless Steel25Stainless Steel415-261140

24.28 €

1 Disponible 6 jours 25Steel Wire25Steel Wire415-262040

32.12 €

1 Disponible 6 jours 30Stainless Steel35Stainless Steel415-263875

27.62 €

3 Disponible 6 jours 30Steel Wire35Steel Wire415-264675

32.17 €

1 Disponible 6 jours 35Stainless Steel35Stainless Steel415-265480

27.67 €

3 Disponible 6 jours 35Steel Wire35Steel Wire415-266280

42.79 €

1 Disponible 6 jours 40Stainless Steel35Stainless Steel415-2671135

34.44 €

1 Disponible 6 jours 40Steel Wire35Steel Wire415-2689135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type fleur Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Hair length(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Can selectively polish only the cross holes in the blind holes, since the brush is facing the side.
Application Ideal for deburring cross holes from cylinder bore entrance to bottoms.

Assistance technique