Brosse conique / Diamètre extérieur 25 mm

Brosse conique / Diamètre extérieur 25 mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A bevel type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Optimal for fine corner polishing with hairs protruding at an angle from the bevel.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
253B-1
253B-2
253B-3
253B-4
253B-6
253B-7
253B-10
253B-11
253B-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
Hair material Abstract Trusco Code Mass
(g)

6.17 €

5 Disponible 6 jours 0.12PearliteDeburring of metal products and rust-removal400-99417

13.63 €

1 Disponible 6 jours 0.1Hard steel wirePeeling and polishing of metal products400-99597

12.61 €

3 Disponible 6 jours 0.1BrassPolishing of brass, copper, and alloy products400-99677

12.50 €

3 Disponible 6 jours 0.1Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products400-99757

10.29 €

5 Disponible 6 jours 0.2NylonFinishing, glazing, cleaning400-99836

41.85 €

5 Disponible 6 jours 0.25Diamond #600For polishing metals and ceramic products400-99916

18.55 €

3 Disponible 6 jours 0.2AramidFinish cleaning of metals, etc.402-68026

17.71 €

5 Disponible 6 jours 0.15Mono-EightFinishing and Cleaning with Reduced Static Electricity402-68115

15.92 €

1 Disponible 6 jours 0.3Nylon with abrasive grainPolishing of various metal products, deburring, and scale removal.402-68295

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type biseau Outer Diameter(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 40 Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Features A bevel type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
Application Optimal for fine corner polishing with hairs protruding at an angle from the bevel.

Assistance technique