Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IMS-3.8 |
IMS-4.3 |
IMS-5 |
IMS-5.5 |
IMS-6 |
IMS-7 |
IMS-8 |
IMS-9 |
IMS-10 |
IMS-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Specifications: brush diameter | Material: abrasive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 70 | 510-7199 | 3.8mm | AO#500 | |
51.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 70 | 510-7202 | 4.3mm | AO#500 | |
51.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 70 | 510-7211 | 5.0mm | AO#500 | |
51.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 70 | 510-7229 | 5.5mm | AO#500 | |
51.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 510-7237 | 6.0mm | AO#500 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 510-7245 | 7.0mm | SC#320 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 510-7253 | 8.0mm | SC#320 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 510-7261 | 9.0mm | SC#320 | |
51.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 510-7270 | 10.0mm | SC#320 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 100 | 510-7288 | 12.0mm | SC#320 |
Loading...
Product Type | Mini brosse | Max. Rotational Speed(rpm) | 1200 | Mass(g) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Application | AO (Alumina Oxide) ... For removing burrs from small holes on soft materials such as aluminum and plastic. |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles