Brosse en spirale (pour une utilisation motorisée / diam. de l'arbre 6mm / nylon à grain abrasif)

Brosse en spirale (pour une utilisation motorisée / diam. de l'arbre 6mm / nylon à grain abrasif)
  • Remise sur volume
[Features]
· Shank attachment type enabling easy replacement.
· Cannot be used in reverse rotation.
[Applications]
· Inner diameter polishing of various metal products, deburring, and scale removal.
· Tools used: electric drill / drilling machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-5731
TB-5732
TB-5733
TB-5734
TB-5735
TB-5736
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair material Trusco Code Mass
(g)

25.09 €

1 Disponible 6 jours 100.45Nylon with abrasive grain #500272-706412.5

22.47 €

3 Disponible 6 jours 130.45Nylon with abrasive grain #500272-707212.5

22.47 €

3 Disponible 6 jours 160.45Nylon with abrasive grain #500272-708112.5

22.49 €

3 Disponible 6 jours 190.55Nylon with abrasive grain #320272-709913.0

23.64 €

1 Disponible 6 jours 250.55Nylon with abrasive grain #320272-710214.0

23.64 €

1 Disponible 6 jours 320.55Nylon with abrasive grain #320272-711115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de torsion Brush Long(mm) 40 Shaft Diameter(mm) 6
Overall Length(mm) 100 Max. Rotational Speed(rpm) 1500 Features Shank attachment type enabling easy replacement.
Application Inner diameter polishing of various metal products, deburring, and scale removal.

Assistance technique