Coupe des deux côtés (RR16-30S / RR25-40S) / pour embout Mini R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNEQ090308-1RM-ZA20N
SNEQ090308-1RY-ZA20N
SNEQ090308-2RM-ZA20N
SNEQ090308-2RY-ZA20N
SNEQ090308-3RM-ZA20N
SNEQ090308-3RY-ZA20N
SNEQ090308-4RM-ZA20N
SNEQ090308-4RY-ZA20N
SNEQ090308-5RM-ZA20N
SNEQ090308-XRM-ZA20N
SNEQ090308-XRY-ZA20N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size (R)
(mm)
Edge Shape Number of operating corners

38.16 €

12 9 jours 1RMSame Rounding Radius on Each Corner8

37.04 €

3 8 jours 1RYSame Rounding Radius on Each Corner4

38.16 €

12 9 jours 2RMSame Rounding Radius on Each Corner8

38.16 €

12 9 jours 2RYSame Rounding Radius on Each Corner4

38.16 €

12 9 jours 3RMSame Rounding Radius on Each Corner8

38.16 €

12 9 jours 3RYSame Rounding Radius on Each Corner4

38.16 €

12 9 jours 4RMSame Rounding Radius on Each Corner8

38.16 €

12 9 jours 4RYSame Rounding Radius on Each Corner4

38.16 €

12 9 jours 5RMSame Rounding Radius on Each Corner8

38.16 €

12 9 jours XRMR1・2・3・48

38.16 €

12 9 jours XRYR1・2・3・44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Material Details Carbide M20 type Number Contained In A Packet(Piece) 12

Assistance technique