Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XX21MNX-M4-NK2020 |
XX21MNX-M4-NK6060 |
XX21MNX-M5-NK2020 |
XX21MNX-M5-NK6060 |
XX31MNX-M6-NK2020 |
XX31MNX-M6-NK6060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Coating Y/N | Coating Type | φd (mm) | Blade Length 1 (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 12 | 9 jours | N/A | Non revêtu | 2.3 | 8 | 6.548 | ||
20.48 € | 12 | 9 jours | Disponible | TiAlN | 2.3 | 8 | 6.548 | ||
12.81 € | 12 | 9 jours | N/A | Non revêtu | 2.3 | 8 | 6.841 | ||
21.49 € | 12 | 9 jours | Disponible | TiAlN | 2.3 | 8 | 6.841 | ||
12.81 € | 12 | 9 jours | N/A | Non revêtu | 2.5 | 9 | 8.084 | ||
21.49 € | 12 | 9 jours | Disponible | TiAlN | 2.5 | 9 | 8.084 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Material Details | Carbide M20 type |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 1.59 | Edge Shape | Honing Edge | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 |
Number of operating corners | 1 | R | 0.2 |
Configurer
Propriétés de base
Coating Y/N
Coating Type
φd(mm)
Blade Length 1(mm)
B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles