Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNH-05 |
SNH-07 |
SNH-09 |
SNH-13 |
SNH-20 |
SNH-30 |
SSH-1 |
SSH-2 |
SSH-3 |
SSH-4 |
SSH-6 |
SSH-8 |
SSH-10 |
SSH-133 |
SSH-136 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible Grindstone Type | Compatible Grindstone, Height (mm) | Compatible Grindstone, Width (mm) | Compatible Grindstone, Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.51 € | 1 | 5 jours | For Square Rod | 0.3 | 0.3 | - | - | ||
15.51 € | 3 | 11 jours | For Square Rod | 0.5 | 0.5 | - | - | ||
15.51 € | 3 | 11 jours | For both square and rounded | 0.7 | 0.7 | 0.9 | - | ||
15.51 € | 3 | 11 jours | For both square and rounded | 0.9 | 0.9 | 1.3 | - | ||
15.51 € | 3 | 12 jours | For both square and rounded | 1.4 | 1.4 | 2~2.35 | - | ||
15.51 € | 3 | 5 jours | For round bar | - | - | 3 | - | ||
10.87 € | 3 | 12 jours | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 1 | - | 145 | ||
17.09 € | 3 | 5 jours | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 2 | - | 145 | ||
10.75 € | 3 | 12 jours | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 3 | - | 145 | ||
10.75 € | 3 | 5 jours | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 4 | - | 145 | ||
9.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 6 | - | 145 | |
10.75 € | 3 | 11 jours | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 8 | - | 145 | ||
17.09 € | 3 | 5 jours | For Flat Plate | 0.5~0.3 | 10 | - | 145 | ||
13.93 € | 3 | 11 jours | For Flat Plate | 1–3 | 13 | - | 145 | ||
13.93 € | 3 | 5 jours | For Flat Plate | 2 to 6 | 13 | - | 145 |
Loading...
Product Type | Support |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Compatible Grindstone Type
Compatible Grindstone, Height(mm)
Compatible Grindstone, Width(mm)
Compatible Grindstone, Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles