• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-3D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX20100C3D
GSX20150C3D
GSX20200C3D
GSX20250C3D
GSX20300C3D
GSX20400C3D
GSX20500C3D
GSX20600C3D
GSX20800C3D
GSX21000C3D
GSX21200C3D
GSX21600C3D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

14.91 €

4 jours 134404GSX Coating

14.91 €

4 jours 1.54.54405.5GSX Coating

14.91 €

Devis 264407GSX Coating

14.91 €

4 jours 2.57.54408.5GSX Coating

18.72 €

4 jours 3965010.5GSX Coating

21.34 €

4 jours 41265013.5GSX Coating

22.85 €

4 jours 51565017GSX Coating

24.37 €

4 jours 618650-GSX Coating

39.56 €

4 jours 824870-GSX Coating

47.92 €

4 jours 10301090-GSX Coating

67.67 €

4 jours 12361290-GSX Coating

135.22 €

4 jours 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique