• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-4D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-4D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX20100C4D
GSX20150C4D
GSX20200C4D
GSX20250C4D
GSX20300C4D
GSX20400C4D
GSX20500C4D
GSX20600C4D
GSX20800C4D
GSX21000C4D
GSX21200C4D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

25.13 €

4 jours 144405GSX Coating

25.13 €

4 jours 1.564407GSX Coating

25.13 €

4 jours 284409GSX Coating

25.13 €

Devis 2.51045011GSX Coating

31.12 €

4 jours 31265013.5GSX Coating

34.67 €

4 jours 41665017.5GSX Coating

36.53 €

4 jours 52066022GSX Coating

40.32 €

4 jours 624660-GSX Coating

65.64 €

4 jours 832880-GSX Coating

80.59 €

4 jours 10401090-GSX Coating

113.92 €

4 jours 124812100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application 4-side finish Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique