• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 2-Flute End Mill Sharp Corner GSX20000S-2D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill Sharp Corner GSX20000S-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX20050S2D
GSX20100S2D
GSX20150S2D
GSX20150S2DS3
GSX20200S2D
GSX20200S2DS3
GSX20250S2D
GSX20300S2D
GSX20300S2DS3
GSX20350S2D
GSX20400S2D
GSX20400S2DS4
GSX20450S2D
GSX20500S2D
GSX20550S2D
GSX20600S2D
GSX20700S2D
GSX20800S2D
GSX20900S2D
GSX21000S2D
GSX21200S2D
GSX21600S2D
GSX22000S2D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

17.03 €

4 jours 0.51.34401.7GSX Coating

14.91 €

4 jours 12.54403.5GSX Coating

14.91 €

4 jours 1.53.84404.8GSX Coating

14.91 €

4 jours 1.53.83384.8GSX Coating

14.91 €

4 jours 254406GSX Coating

22.51 €

4 jours 253386GSX Coating

14.91 €

4 jours 2.56.34407.3GSX Coating

18.72 €

4 jours 37.56459GSX Coating

18.72 €

4 jours 37.5338-GSX Coating

32.39 €

4 jours 3.58.864510.3GSX Coating

21.34 €

4 jours 41164514GSX Coating

21.34 €

4 jours 411445-GSX Coating

38.05 €

4 jours 4.511.365012.8GSX Coating

22.85 €

4 jours 51365019.6GSX Coating

38.05 €

4 jours 5.51365019.6GSX Coating

24.37 €

4 jours 613650-GSX Coating

53.82 €

4 jours 71686021.1GSX Coating

39.56 €

4 jours 819860-GSX Coating

71.46 €

4 jours 919107024.1GSX Coating

47.92 €

4 jours 10221070-GSX Coating

67.67 €

Devis 12261275-GSX Coating

135.22 €

4 jours 16321690-GSX Coating

228.16 €

4 jours 204020100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique