• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 3-Flute End Mill GSX30000C-2D Type

GSX MILL 3-Flute End Mill GSX30000C-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX30100C2D
GSX30150C2D
GSX30200C2D
GSX30250C2D
GSX30300C2D
GSX30400C2D
GSX30500C2D
GSX30600C2D
GSX30700C2D
GSX30800C2D
GSX30900C2D
GSX31000C2D
GSX31200C2D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

Devis 12.54403.5GSX Coating

29.69 €

4 jours 1.53.84404.8GSX Coating

22.51 €

4 jours 254406GSX Coating

22.51 €

Devis 2.56.34407.3GSX Coating

23.27 €

4 jours 37.56459GSX Coating

25.13 €

Devis 41164512.5GSX Coating

27.42 €

4 jours 51365015GSX Coating

29.69 €

Devis 613650-GSX Coating

68.43 €

Devis 71686018GSX Coating

45.64 €

Devis 819860-GSX Coating

76.61 €

4 jours 919107021GSX Coating

60.08 €

4 jours 10221070-GSX Coating

75.27 €

4 jours 12261275-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / Ti alloy, heat-resistant alloy / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique