• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-2D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100C2D
GSX40150C2D
GSX40200C2D
GSX40250C2D
GSX40300C2D
GSX40350C2D
GSX40400C2D
GSX40450C2D
GSX40500C2D
GSX40550C2D
GSX40600C2D
GSX40700C2D
GSX40800C2D
GSX40900C2D
GSX41000C2D
GSX41200C2D
GSX41600C2D
GSX42000C2D
GSX42500C2D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

Devis 124403GSX Coating

29.69 €

4 jours 1.534404GSX Coating

22.51 €

4 jours 244405GSX Coating

22.51 €

4 jours 2.554406GSX Coating

23.27 €

4 jours 366457.5GSX Coating

45.64 €

4 jours 3.576458.5GSX Coating

25.13 €

4 jours 486459.5GSX Coating

48.52 €

4 jours 4.5965010.5GSX Coating

27.42 €

4 jours 51065012GSX Coating

53.82 €

4 jours 5.51165013GSX Coating

29.69 €

4 jours 612650-GSX Coating

68.43 €

4 jours 71486016GSX Coating

45.64 €

4 jours 816860-GSX Coating

76.61 €

4 jours 918107020GSX Coating

60.08 €

4 jours 10201070-GSX Coating

75.27 €

4 jours 12241275-GSX Coating

172.16 €

Devis 16321690-GSX Coating

251.40 €

4 jours 204020100-GSX Coating

417.62 €

4 jours 255025120-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique