• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-3D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40150C3D
GSX40200C3D
GSX40250C3D
GSX40300C3D
GSX40400C3D
GSX40500C3D
GSX40600C3D
GSX40800C3D
GSX41000C3D
GSX41200C3D
GSX41600C3D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

4 jours 1.54.54404GSX Coating

22.51 €

4 jours 264405.5GSX Coating

22.51 €

4 jours 2.57.54407GSX Coating

23.27 €

4 jours 396508.5GSX Coating

25.13 €

4 jours 41265010.5GSX Coating

27.42 €

4 jours 51565013.5GSX Coating

29.69 €

4 jours 61865017GSX Coating

45.64 €

4 jours 824870-GSX Coating

60.08 €

4 jours 10301090-GSX Coating

75.27 €

4 jours 12361290-GSX Coating

172.16 €

4 jours 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique