• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-4D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-4D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100C4D
GSX40150C4D
GSX40200C4D
GSX40250C4D
GSX40300C4D
GSX40400C4D
GSX40500C4D
GSX40600C4D
GSX40800C4D
GSX41000C4D
GSX41200C4D
GSX41600C4D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

44.88 €

4 jours 144405GSX Coating

44.88 €

4 jours 1.564407GSX Coating

32.31 €

4 jours 284409GSX Coating

32.31 €

4 jours 2.51045011GSX Coating

32.90 €

4 jours 31265013.5GSX Coating

35.08 €

4 jours 41665017.5GSX Coating

37.54 €

4 jours 52066022GSX Coating

41.84 €

4 jours 624660-GSX Coating

70.70 €

4 jours 832880-GSX Coating

88.60 €

4 jours 10401090-GSX Coating

107.17 €

4 jours 124812100-GSX Coating

249.62 €

4 jours 166416120-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application 4-side finish Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique