• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 4-Flute End Mill, Sharp Corner GSX40000S-2D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill, Sharp Corner GSX40000S-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100S2D
GSX40100S2DS3
GSX40150S2D
GSX40200S2D
GSX40200S2DS3
GSX40250S2D
GSX40300S2D
GSX40300S2DS3
GSX40350S2D
GSX40400S2D
GSX40400S2DS4
GSX40450S2D
GSX40500S2D
GSX40550S2D
GSX40600S2D
GSX40700S2D
GSX40800S2D
GSX40900S2D
GSX41000S2D
GSX41200S2D
GSX41600S2D
GSX42000S2D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

4 jours 12.54403.5GSX Coating

29.69 €

4 jours 12.53383.5GSX Coating

29.69 €

Devis 1.53.84404.8GSX Coating

22.51 €

4 jours 254406GSX Coating

22.51 €

4 jours 253386GSX Coating

22.51 €

4 jours 2.56.34407.3GSX Coating

23.27 €

4 jours 37.56459GSX Coating

23.27 €

4 jours 37.5338-GSX Coating

45.64 €

4 jours 3.58.864510GSX Coating

25.13 €

4 jours 41164514GSX Coating

25.13 €

4 jours 411445-GSX Coating

48.52 €

4 jours 4.511.365012.8GSX Coating

27.42 €

4 jours 51365019.6GSX Coating

53.82 €

Devis 5.51365019.6GSX Coating

29.69 €

4 jours 613650-GSX Coating

68.43 €

4 jours 71686021.1GSX Coating

45.64 €

4 jours 819860-GSX Coating

76.61 €

4 jours 919107024.1GSX Coating

60.08 €

4 jours 10221070-GSX Coating

75.27 €

4 jours 12261275-GSX Coating

172.16 €

4 jours 16321690-GSX Coating

251.40 €

4 jours 204020100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique