• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 4 Blade End Mill Sharp Corner GSX40000S-3D Type

GSX MILL 4 Blade End Mill Sharp Corner GSX40000S-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100S3D
GSX40200S3D
GSX40300S3D
GSX40400S3D
GSX40500S3D
GSX40600S3D
GSX40700S3D
GSX40800S3D
GSX41000S3D
GSX41200S3D
GSX41600S3D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.77 €

4 jours 134404GSX Coating

22.51 €

4 jours 264407GSX Coating

23.27 €

4 jours 3965010.5GSX Coating

25.13 €

Devis 41265013.5GSX Coating

27.42 €

4 jours 51565017GSX Coating

29.69 €

4 jours 618650-GSX Coating

68.43 €

4 jours 72187023GSX Coating

45.64 €

4 jours 824870-GSX Coating

60.08 €

4 jours 10301090-GSX Coating

75.27 €

4 jours 12361290-GSX Coating

172.16 €

4 jours 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique