• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL 3-Flute Slot End Mill GSXSLT30000C-1.5D

GSX MILL 3-Flute Slot End Mill GSXSLT30000C-1.5D

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXSLT30100C1.5D
GSXSLT30150C1.5D
GSXSLT30200C1.5D
GSXSLT30250C1.5D
GSXSLT30300C1.5D
GSXSLT30400C1.5D
GSXSLT30500C1.5D
GSXSLT30600C1.5D
GSXSLT30700C1.5D
GSXSLT30800C1.5D
GSXSLT30900C1.5D
GSXSLT31000C1.5D
GSXSLT31200C1.5D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

35.01 €

4 jours 11.54402.5GSX Coating

35.01 €

4 jours 1.52.34403.3GSX Coating

29.69 €

4 jours 234404GSX Coating

29.69 €

Devis 2.53.84404.8GSX Coating

35.77 €

Devis 34.56456GSX Coating

41.08 €

4 jours 466457.5GSX Coating

44.88 €

4 jours 57.56509.5GSX Coating

47.92 €

4 jours 69650-GSX Coating

71.46 €

4 jours 71186013GSX Coating

60.83 €

4 jours 812860-GSX Coating

82.86 €

4 jours 914107016GSX Coating

70.70 €

4 jours 10151070-GSX Coating

96.20 €

4 jours 12181275-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / Ti alloy, heat-resistant alloy / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Groove / Grooving Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique