• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

GSX MILL, 4-Flute End Mill, Anti-Vibration Type, GSXVL4000-2.50 Type

GSX MILL, 4-Flute End Mill, Anti-Vibration Type, GSXVL4000-2.50 Type

By optimizing unequal spacing + unequal lead, anti-chatter resistance and chipping resistance is greatly improved, and achieves high-speed and high-feed machining by cutting resistance reduction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVL40202.5D
GSXVL40302.5D
GSXVL40402.5D
GSXVL40502.5D
GSXVL40602.5D
GSXVL40702.5D
GSXVL40802.5D
GSXVL40902.5D
GSXVL41002.5D
GSXVL41102.5D
GSXVL41202.5D
GSXVL41402.5D
GSXVL41502.5D
GSXVL41602.5D
GSXVL41802.5D
GSXVL42002.5D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

52.74 €

4 jours 254506.5GSX Coating

52.98 €

4 jours 386509.5GSX Coating

55.77 €

4 jours 41065011.5GSX Coating

59.40 €

4 jours 51366014.5GSX Coating

64.55 €

4 jours 615660-GSX Coating

73.24 €

Devis 71887020GSX Coating

79.06 €

4 jours 820880-GSX Coating

92.82 €

4 jours 923109025GSX Coating

107.93 €

4 jours 10251090-GSX Coating

88.16 €

4 jours 1128129030.5GSX Coating

94.72 €

Devis 12301290-GSX Coating

136.42 €

4 jours 14351611037.5GSX Coating

172.16 €

4 jours 15381611041GSX Coating

202.73 €

4 jours 164016115-GSX Coating

265.71 €

4 jours 18452012048GSX Coating

293.88 €

4 jours 205020125-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Powerful Torsion (45°-60°) Material type Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique