• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX08000E

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX08000E

High durability body with special surface treatment greatly improves product life and reliability. Implements anti-vibration blade design that is highly resistant to chattering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRCX08020EM
WRCX08020ES
WRCX08025EM
WRCX08025ES
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips l/ap
(mm)
Weight
(kg)

160.35 €

4 jours 20180202100QPMT080330PPEN/-H Series40.3

145.62 €

4 jours 2013020250QPMT080330PPEN/-H Series40.2

194.71 €

Devis 25180253100QPMT080330PPEN/-H Series40.5

173.44 €

4 jours 2513025350QPMT080330PPEN/-H Series40.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / General steel, carbon steel, alloy steel Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique