• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX10000E

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX10000E

High durability body with special surface treatment greatly improves product life and reliability. Implements anti-vibration blade design that is highly resistant to chattering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRCX10025EM
WRCX10025ES
WRCX10032EM
WRCX10032ES
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips l/ap
(mm)
Weight
(kg)

168.53 €

4 jours 25180252100QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series50.5

153.26 €

4 jours 2513025250QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series50.4

195.80 €

4 jours 32200323120QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series51

179.44 €

4 jours 3213032350QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series50.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / General steel, carbon steel, alloy steel Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique