• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type

High durability body with special surface treatment greatly improves product life and reliability. Implements anti-vibration blade design that is highly resistant to chattering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRCX08020M10Z2
WRCX08025M12Z3
WRCX10025M12Z2
WRCX10028M12Z2
WRCX10030M16Z3
WRCX10032M16Z3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips

145.62 €

4 jours 204910.52430QPMT080330PPEN/-H Series

173.44 €

4 jours 255612.53435QPMT080330PPEN/-H Series

153.26 €

4 jours 255612.52535QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

164.16 €

4 jours 285612.52535QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

175.07 €

4 jours 3063173540QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

179.44 €

4 jours 3263173540QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Ti alloy, heat-resistant alloy Mounting Method Centering Plug
Finish category Rough and medium rough processing

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique