• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sumidia Cutter, Model FAM (Body)

Sumidia Cutter, Model FAM (Body)

Superior cutting performance is realized through cutting edge design suitable for processing aluminum alloys and nonferrous metal materials. High blade run out precision can be adjusted and processed finished surface quality is improved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAM080R
FAM100R
FAM125R
FAM160R
FAM200R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Lf
(mm)
Weight
(kg)

363.00 €

4 jours 804502.1

403.50 €

Devis 1004502.9

505.05 €

4 jours 1255633.8

650.02 €

4 jours 1606636.6

925.05 €

4 jours 2008639.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane Work material Aluminum Alloy Mounting Method Arbor
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique