• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sumidia Cutter, Model SAM (Body)

Sumidia Cutter, Model SAM (Body)

Superior cutting performance is realized through cutting edge design suitable for processing aluminum alloys and nonferrous metal materials. High blade run out precision can be adjusted and processed finished surface quality is improved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAM080R
SAM100R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(φ)
Lf
(mm)
Weight
(kg)

363.00 €

4 jours 80501.6

403.50 €

4 jours 100502.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Side Work material Aluminum Alloy Mounting Method Arbor
Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 4 Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique