• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sumidia Cutter, Model SAM-E, Mini-Type with Handle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAM050ER
SAM063ER
SAM080ER
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter D
(φ)
Number of flutes
(sheet)

333.00 €

4 jours 503

345.00 €

4 jours 633

417.52 €

4 jours 804

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Side Work material Aluminum Alloy Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Overall length (L)(mm) 120 Shank diameter (d)(mm) 32
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique