• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit STHI Model

SEC-Thread Cutting Bit STHI Model

Compatible with small diameter (inner diameter φ8 mm or greater) and low pitch (0.4 to 1.0 mm). Well suited for machining small components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STHI06
STHI08
STHI10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

104.39 €

5 jours 85.5100133.806I R041060-HIPitch is indicated for general use 60° screw (M)

104.39 €

5 jours 107125174.708I R041060-HIPitch is indicated for general use 60° screw (M)

104.39 €

5 jours 129150206.009I R041060-HIPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
With/without flat cutting blade NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique