• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit STH Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STHL0810
STHL1010
STHL1212
STHL1212F
STHL1616
STHL1616H
STHL2020
STHR0810
STHR1010
STHR1212
STHR1212F
STHR1616
STHR1616H
STHR2020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Selfishly Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Compatible Tip Note

86.99 €

5 jours Left-hand10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 jours Left-hand101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 jours Left-hand12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 jours Left-hand121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

114.15 €

5 jours Left-hand161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

114.15 €

Devis Left-hand161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

125.56 €

5 jours Left-hand20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 jours Right-hand10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 jours Right-hand101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 jours Right-hand12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 jours Right-hand121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

115.34 €

5 jours Right-hand161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

115.34 €

5 jours Right-hand161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

126.87 €

5 jours Right-hand20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 0.20~1.50
With/without flat cutting blade NA Dimension l2(mm) 15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique