• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit THI Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THIR216
THIR320
THIR325
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter
(mm)
Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

92.35 €

5 jours 18φ161541609.37.5NI R2□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

107.07 €

5 jours 22φ2018616011.79.0NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

122.88 €

Devis 27φ2523518014.211.5NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique