• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit Mr. Nejikiri LTE Model

SEC-Thread Cutting Bit Mr. Nejikiri LTE Model

The clamp lines up a secure lever lock holder (shank angle □: 25 to 32 mm) and screw-on specifications (shank angle □: 12 to 16 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LTER2020
LTER2525
LTER2525M22
LTER3232P22
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

59.19 €

5 jours 2020201252525TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

65.86 €

5 jours 2525251502532TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

65.86 €

5 jours 2525251502832TME□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

80.61 €

5 jours φ3232321702840TME□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 60° Unified (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 1.00~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique