• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit Mr. Nejikiri STE Model

SEC-Thread Cutting Bit Mr. Nejikiri STE Model

The clamp lines up a secure lever lock holder (shank angle □: 25 to 32 mm) and screw-on specifications (shank angle □: 12 to 16 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STER1212
STER1616
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

61.69 €

5 jours 1212121612TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

65.32 €

5 jours 1616162016TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 60° Unified (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 1.00~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no Dimension L1(mm) 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique