• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nezikiri Kun STI Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STIR316
STIR320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter
(mm)
Shank size Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

96.06 €

5 jours 20φ161515011TMI□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

118.47 €

5 jours 25φ201818014TMI□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 1.00~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique