• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit (Mini Bit) THE Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THER101033
THER121233
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

37.90 €

5 jours 1010108.610NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

37.90 €

5 jours 12121210.612NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 0.80~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no Dimension L1(mm) 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique