• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Thread Cutting Bit for Outer Diameter THE Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THER33
THER44
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

113.83 €

5 jours 2020201252520NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

85.26 €

5 jours 25252515032.225NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 0.80~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique