• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-70 Model Bit PRGC Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRGCR2020K10
PRGCR2020K12
PRGCR2525M10
PRGCR2525M12
PRGCR3225P12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension E
(mm)
Supported chips

61.14 €

4 jours 202012520201.5RCM□1003M0

61.14 €

4 jours 202012520202.5RCM□1204M0

67.09 €

4 jours 252515025251.5RCM□1003M0

67.09 €

4 jours 252515025252.5RCM□1204M0

67.09 €

4 jours 322517032322.5RCM□1204M0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique