• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type

Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type

Clamping mechanism in lever lock system. Making use of the special characteristics of round tips to enable various tooling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PRGCR3225P9

Référence pièce
PRGCR3225P9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supported chips

110.74 €

Devis RCGA0906M0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Shank height h(mm) 32 Shank width b(mm) 25
Dimension L1(mm) 170 Dimension F(mm) 32 Dimension H1(mm) 32
Dimension l2(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type, le numéro d'article est le suivant: PRGCR3225P9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PRGCR3225P9.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique