• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-D Model Bit DSDN Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSDNN2020K12
DSDNN2525M12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

94.52 €

4 jours 20201251020SN□□1204

111.51 €

4 jours 252515012.525SN□□1204

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / Chamfer Clamp Shape Cable clamp
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Dimension l2(mm) 36

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique