• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Solid Bit for Sumiboron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRSNR252532
CRSNR252542
CRSNR252543
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supported chips

93.99 €

4 jours RPGN090300

93.99 €

4 jours RPGN120300

93.99 €

4 jours RPGN120400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Shank height h(mm) 25
Shank width b(mm) 25 Dimension L1(mm) 150 Dimension H1(mm) 25
Dimension l2(mm) 30 Dimension E(mm) 7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique