• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Mini Bit (Back-Side Clamp) PCLC Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCLCL0810K06
PCLCL1010K06
PCLCL1212M09
PCLCL1616M09
PCLCL2020M09
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Clamp Shape Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

72.43 €

4 jours Back Surface Clamp81012510.58CC□□0602

72.43 €

Devis Lever lock101012510.510CC□□0602

78.30 €

4 jours Back Surface Clamp121215012.512CC□□09T3

82.93 €

4 jours Back Surface Clamp161615016.516CC□□09T3

87.57 €

4 jours Lever lock202015020.520CC□□09T3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Selfishly Left-hand
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique