• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Mini Bit (Back-Side Clamp) PCLC Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCLCR0810K06
PCLCR1010K06
PCLCR1212M09
PCLCR1616M09
PCLCR2020M09
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

72.43 €

4 jours 81012510.58CC□□0602

72.43 €

4 jours 101012510.510CC□□0602

78.30 €

4 jours 121215012.512CC□□09T3

82.93 €

4 jours 161615016.516CC□□09T3

87.57 €

4 jours 202015020.520CC□□09T3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique