• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

SEC-Mini Bit SCAC-X Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCACR1010H06X
SCACR1215F09X
SCACR1215K09X
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

63.55 €

4 jours 10101001010CC□T0602

67.64 €

4 jours 1215801512CC□09T3

67.64 €

4 jours 12151251512CC□09T3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter Clamp Shape Screw-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique