• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud à main (pour vis métriques / HSS-E)

Taraud à main (pour vis métriques / HSS-E)

[Features]
· Can be used for both through holes and blind holes.
[Applications]
· Work materials: General steel, low/medium carbon steel, alloy steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-H-HT-M3X0.5-1
T-H-HT-M3X0.5-2
T-H-HT-M3X0.5-3
T-H-HT-M4X0.7-1
T-H-HT-M4X0.7-2
T-H-HT-M4X0.7-3
T-H-HT-M5X0.8-1
T-H-HT-M5X0.8-2
T-H-HT-M5X0.8-3
T-H-HT-M6X1.0-1
T-H-HT-M6X1.0-2
T-H-HT-M6X1.0-3
T-H-HT-M8X1.25-1
T-H-HT-M8X1.25-2
T-H-HT-M8X1.25-3
T-H-HT-M10X1.5-1
T-H-HT-M10X1.5-2
T-H-HT-M10X1.5-3
T-H-HT-M12X1.75-1
T-H-HT-M12X1.75-2
T-H-HT-M12X1.75-3
T-H-HT-M14X2.0-1
T-H-HT-M14X2.0-2
T-H-HT-M14X2.0-3
T-H-HT-M16X2.0-1
T-H-HT-M16X2.0-2
T-H-HT-M16X2.0-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch
(mm)
Chamfer threads Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Tip Other Work Materials Material Accuracy

8.99 €

4 jours M30.59P461843.22.5391-2230TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.08 €

4 jours M30.55P461843.22.5391-2248MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.08 €

4 jours M30.51.5P461843.22.5391-2256TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

9.87 €

4 jours M40.79P521354.03.3391-2272TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

9.87 €

4 jours M40.75P521354.03.3391-2281MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

9.87 €

4 jours M40.71.5P521354.03.3391-2299TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.04 €

4 jours M50.89P60165.54.54.2391-2311TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

8.95 €

5 jours M50.85P60165.54.54.2391-2329MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.04 €

4 jours M50.81.5P60165.54.54.2391-2337TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.36 €

4 jours M619P621964.55.0391-2353TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.36 €

4 jours M615P621964.55.0391-2361MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.36 €

4 jours M611.5P621964.55.0391-2370TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

12.19 €

4 jours M81.259P70226.25.06.8391-2396TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

13.28 €

4 jours M81.255P70226.25.06.8391-2400MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

13.28 €

4 jours M81.251.5P70226.25.06.8391-2418TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

14.65 €

4 jours M101.59P752475.58.5391-2078TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

14.65 €

4 jours M101.55P752475.58.5391-2086MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

15.74 €

4 jours M101.51.5P752475.58.5391-2094TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

19.06 €

4 jours M121.759P82298.56.510.3391-2116TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

20.15 €

4 jours M121.755P82298.56.510.3391-2124MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

20.15 €

4 jours M121.751.5P82298.56.510.3391-2132TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

25.18 €

4 jours M1429P883010.58.012.0391-2159TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

25.18 €

4 jours M1425P883010.58.012.0391-2167MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

25.18 €

4 jours M1421.5P883010.58.012.0391-2175TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

32.58 €

4 jours M1629P953212.510.014.0391-2191TipGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

32.58 €

4 jours M1625P953212.510.014.0391-2205MediumGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

33.67 €

4 jours M1621.5P953212.510.014.0391-2213TopGeneral Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique