Jeu de tarauds à main (pour vis métriques / HSS-E)

Jeu de tarauds à main (pour vis métriques / HSS-E)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used for both through holes and blind holes.
· It is a high-speed steel (HSS-E) tap set.
[Applications]
· Work materials: General steel, low/medium carbon steel, alloy steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-H-HT-M5X0.8-S
T-H-HT-M8X1.25-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code

27.26 €

13.36 €

1 Disponible 6 jours M50.860165.5391-2345

43.00 €

1 6 jours M81.2570226.2391-2426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC)
Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Material High-Speed Steel (HSS-E) Set Content Taper, Plug, and Bottoming
Set Threads 9, 5, 1.5 Accuracy JIS2 Grade

Assistance technique