Tourne-à-gauche (en fer)

Tourne-à-gauche (en fer)
[Features]
· A straight-type handle for hand tap and hand reamer.
· The body is made of iron, stronger and more durable than zinc die casting.
[Applications]
· For tapping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH-25T

Référence pièce
TH-25T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal M10~25 Tap Type Tourne-à-gauche Overall Length L(mm) 460
Trusco Code 400-9177 Mass(g) 1030 Application For tapping
Material Ductile cast iron (FCD45) Applicable Tapped Square Portion 6.0~16

Vous vous trouvez sur la page de Tourne-à-gauche (en fer), le numéro d'article est le suivant: TH-25T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH-25T.

Assistance technique