Filière ronde pour vis métrique

Filière ronde pour vis métrique
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided.
· This can also be used to modify screw threads.
· For 25 mm diameter round die.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.
· Correction of coarse screw threads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T25D-2X0.4
T25D-5X0.8
T25D-6X1.0
T25D-8X1.25
T25D-10X1.25
T25D-12X1.75
T38D-14X2.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Application

37.10 €

1 6 jours M20.42594989999216592424-981025For male threading.

30.14 €

14.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

M50.82594989999111897365-629230For Male Threading

30.14 €

14.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

M612594989999111903365-630625For Male Threading

30.14 €

14.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

M81.252594989999111910365-631425For Male Threading

29.86 €

14.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

M101.252594989999216530424-975525For male threading.

30.14 €

1 Disponible 6 jours M121.752594989999111866365-626825For Male Threading

42.95 €

21.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

M14238134989999111927365-632275For Male Threading

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Alloy Steel work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Fonte (FC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)
Tap Type Filière Other Work Materials Iron, Light Metal Material Low Alloy Steel (SKS2)
Features Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided. This can also be used to modify screw threads. Machining Thread Meter screw

Assistance technique