Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TD6-20X2.5
Nominal | M20 | Pitch(mm) | 2.5 | Tool Material Type | Alloy Steel |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Filière | Thickness(mm) | 19 | 2-Surface Width Dimension(mm) | 36.5 |
Trusco Code | 328-7769 | Mass(g) | 92 | Application | Correction of coarse screw thread |
Material | Low Alloy Steel (SKS) |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou-filière hexagonal (grossier), le numéro d'article est le suivant: TD6-20X2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD6-20X2.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles