Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCD-SDS-100L
Application | Single Item | blade diameter(mm) | 10.0 | Effective Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 260 | shank | SDSplus | JAN Code | 4989999384628 |
Trusco Code | 768-4223 | Mass(g) | 108 | work material | Concrete, blocks, mortar, Japanese walls |
Compatible Model | For Lightweight Hammer Drill (SDSplus) | Blade part | Carbide tip | Features 1 | The carbide tip and cutting edge of the candle type have been made thin, allowing it to drill workpieces sharply and improving the drilling speed. |
Features 2 | The center point at the end of the carbide tip exhibits excellent positioning performance to facilitate drilling that is close to a perfect circle. | Features 3 | Center point suppress core vibration during drilling to reduce vibration load during operation. |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à béton (tige SDSplus) pour perceuses à percussion faible capacité, le numéro d'article est le suivant: TCD-SDS-100L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCD-SDS-100L.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles