Foret à béton "SDS-Plus UX" (tige SDSplus) pour perceuses à percussion faible capacité

Foret à béton "SDS-Plus UX" (tige SDSplus) pour perceuses à percussion faible capacité
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It can make a hole close to a perfect circle and makes inserting an anchor smooth.
· The blade tip is a cross blade which can penetrate a deck plate.
· The low-wear blade tips and outer diameter cross blades maintain stable hole boring and minimize pinching even when reinforced steel bar is struck.
[Applications]
· Work material: Deck plate + Concrete, Block, Brick, Mortar, Gypsum board, Marble.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCD-SDSUX-105
TCD-SDSUX-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

17.02 €

1 Disponible 6 jours 10.5415-371571

29.40 €

14.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

18.0415-3839135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effective Length(mm) 100 Overall Length(mm) 160 shank SDSplus
work material Deck plates + concrete, blocks, bricks, mortar, plasterboard, marble Compatible Model For Lightweight Hammer Drill (SDSplus) Blade part Carbide tip
Features 1 It can make a hole close to a perfect circle and makes inserting an anchor smooth. Features 2 The blade tip is a cross blade which can penetrate a deck plate. Features 3 The low-wear blade tips and outer diameter cross blades maintain stable hole boring and minimize pinching even when reinforced steel bar is struck.
Specifications Work material: Deck plate + Concrete, Block, Brick, Mortar, Gypsum board, Marble.

Assistance technique